SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1334K000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
| Nennstrom (L Veränderung) [Min.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
C0603X7S0J224K030BC
Capacitance=0.22μF
Edc=6.3V
T.C.=X7S
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CEU4J2X7R2A472K125AE
Capacitance=4.7nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Serial design
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J2C0G2A272J125AA
Capacitance=2.7nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA8L2X7R1H225K160KA
Capacitance=2.2μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x1.6mm
General
AEC-Q200
Axiale Kondensatoren
B41690A7388Q001
3800µF/35V DC
18mm dia x 39mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1103K000
L=10μH
Rated current=2.8A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82477D4153M900
L=15μH
Rated current=5.5A
12.5mm x 12.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005PR12JTD25
L=120nH
Q=22
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
Gekoppelte Induktivitäten
B82477D4153M000
L=15μH
Rated current=5.5A
12.5mm x 12.5mm
Chip Beads
MPZ1608Y221BTD25
|Z|=220Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm