SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1335J000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Min.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
Q [Min.] |
|
Q [Typ.] |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
CGA6M1C0G3A222J200AC
Capacitance=2.2nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442H1684J000

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1335K000
L=3300μH
Rated current=0.175A
5.6mm x 5.0mm [EIA 2220]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012N101LTD25
L=100μH
Rated current=30mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL565050T-332J-PF
L=3300μH
Q=30
L x W x T :
5.6 x 5 x 5mm

Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACT45B-101-2P-TL003
|Z|=5800Ω at 10MHz
Rated current=0.15A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm

Filter
DEA162450BT-1288B1
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se

Filter
DEA204700BT-2307A1
Pass Band=4400 to 5000MHz
Zc=50se | 50se

PTC-Thermistoren für Überlastschutz
B59990C0120A070
Max. operating voltage=80V
Rated resistance=55Ω

Ferrite-Kerne
HF60T22X10X14
EMC Suppression (T)
Dimensions(AxBxC)=22X10X14