SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82442T1392K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82442T
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.60mm +0.30mm
Breite (W)
5.00mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
5.00mm +0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
4.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.9μH ±10% at 7.96MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
4.8A
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
3.31A
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.17A (65°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
57mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
33MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
15 at 7.96MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1500pcs
Gewicht
Approx. 0.4g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern