SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1685K000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Min.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
Q [Min.] |
|
Q [Typ.] |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
C3225X5R1H106K250AB
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X5R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442H1685K000

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012N101LTD25
L=100μH
Rated current=30mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm

Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACT45B-101-2P-TL003
|Z|=5800Ω at 10MHz
Rated current=0.15A
L x W x T :
4.5mm x 3.2mm x 2.8mm

Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A