SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82442T1685K050
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Min.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
Q [Min.] |
|
Q [Typ.] |
|
Weiteres
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA222M-NKA
Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
B82793C0513N201
|Z|=1800Ω at 10MHz
Rated current=0.8A
L x W x T :
9.0mm x 6.0mm x 4.8mm

Gleichtaktdrosseln/Filter für Stromleitungen
ACM4520-142-2P-T000
|Z|=1400Ω at 100MHz
Rated current=1.5A
L x W x T :
4.7mm x 4.5mm x 2mm

Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72214S0140K101
Max. Operating Voltage [AC]=14Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1000A

Impuls-Übertrager und LAN Module
ICI70CGI-222
Transformer
10BASE-T1L
Isolator
LxWxH=7.1x6x4.8mm