SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82462A4105K000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82462A4
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
6.00mm ±0.20mm
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke / Höhe
3.00mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1mH ±10% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
190mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
180mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
110mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
11.4Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
13Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
2500pcs
Gewicht
Approx. 0.2g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...