SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82464A4153K000

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : B82464P4153M000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jul.18, 2025
Last Purchase Order Date : Jul.31, 2026
Last Shipment Date : Jan.31, 2027
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82464A4
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
10.40mm Max.
Breite (W)
10.40mm Max.
Dicke / Höhe
4.80mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
15μH ±10% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
3.35A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
3.2A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
45mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
46mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
750pcs
Gewicht
Approx. 1.1g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...