SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82464D6682M000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Dual CoilDual Coil
Serie / Typ
B82464D6
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
10.40mm Max.
Breite (W)
10.40mm Max.
Dicke / Höhe
6.30mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.8μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
7.7A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
4.47A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
35mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
40mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
600pcs
Gewicht
Approx. 2.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...