SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82471A1103M000

Produktstatus
EOL Announced
Discontinue Issue Date : Jul.18, 2025
Last Purchase Order Date : Jul.31, 2026
Last Shipment Date : Jan.31, 2027
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82471A1
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
6.10mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke / Höhe
4.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
2.3A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
1.8A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.44A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
66mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
100mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
Approx. 1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...