SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82471A1224K000

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82471A1
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Induktivitäten,Spulen:B82471A1

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
6.10mm Max.
Breite (W)
6.00mm Max.
Dicke / Höhe
4.90mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220μH ±10% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
410mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
380mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
350mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
1.09Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.57Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
Approx. 1g