SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82472G6105M000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82472G6
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
7.30mm ±0.20mm
Breite (W)
7.30mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
4.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1mH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
150mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
200mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
3.5Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
3.85Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
Approx. 1.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...