SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82472N6564M000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82472N6
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
7.30mm ±0.20mm
Breite (W)
7.30mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
4.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
560μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
360mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
230mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
320mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
2.87Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
3.35Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
Approx. 1.5g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen