SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82472P6224M000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82472P6
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
7.30mm ±0.20mm
Breite (W)
7.30mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
4.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
620mA (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
360mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
430mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
820mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
880mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
Approx. 1.5g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern