SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82473M1103K000

Produktstatus
EOL Announced
Discontinue Issue Date : Jul.18, 2025
Last Purchase Order Date : Jul.31, 2026
Last Shipment Date : Jan.31, 2027
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82473M1
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
8.30mm Max.
Breite (W)
7.50mm Max.
Dicke / Höhe
5.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10μH ±10% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
4.23A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
2.5A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.3A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
45mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
70mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
Approx. 0.8g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...