SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82476B1472M100

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82476B1
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.95mm Max.
Breite (W)
9.40mm Max.
Dicke / Höhe
5.08mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
5.6A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
5.4A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
5.3A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
14.5mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
16.5mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
750pcs
Gewicht
Approx. 2g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern