SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82477D4153M000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Dual CoilDual Coil
Serie / Typ
B82477D4
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.50mm Max.
Breite (W)
12.50mm Max.
Dicke / Höhe
8.50mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
15μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
5.5A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
4.8A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.25A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
52.5mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
60mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
350pcs
Gewicht
Approx. 4.2g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...