SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82479G1683M000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.29, 2020
Last Purchase Order Date : Nov.30, 2020
Last Shipment Date : May.31, 2021
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82479G1
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
18.50mm Max.
Breite (W)
15.24mm Max.
Dicke / Höhe
7.25mm Max.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
68μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Min.]
3A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Min.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
138mΩ

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
250pcs
Gewicht
Approx. 4.2g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern