SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82496C3180G000

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : MHQ1005P18NGTD25 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Laser CutLaser Cut Winding
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Serie / Typ
B82496C
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.60mm ±0.10mm
Breite (W)
0.80mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.80mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.90mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
18nH ±2% at 100MHz
Nennstrom
400mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
450mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
4GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
14 at 100MHz
Q [Typ.]
40 at 800MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
4000pcs
Gewicht
Approx. 0.004g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern