SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82498F1272J000

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
B82498F
Status
ProductionProduction
Produktmarke
EPCOS
  • Induktivitäten,Spulen:B82498F
  • Induktivitäten,Spulen:B82498F
  • Induktivitäten,Spulen:B82498F

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.30mm Max.
Breite (W)
1.70mm Max.
Dicke / Höhe
1.40mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.7μH ±5% at 7.96MHz
Nennstrom
120mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
270MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
20 at 7.96MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
Approx. 0.01g