SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82498F3181G000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Serie / Typ
B82498F
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.30mm Max.
Breite (W)
1.70mm Max.
Dicke / Höhe
1.40mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
180nH ±2% at 100MHz
Nennstrom
340mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
530mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
1.05GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
45 at 250MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
Approx. 0.01g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...