SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

B82498F3220J001

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Serie / Typ
B82498F3*001
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
2.30mm Max.
Breite (W)
1.70mm Max.
Dicke / Höhe
1.40mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
22nH ±5% at 250MHz
Nennstrom
700mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
80mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
2.5GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
60 at 500MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
Approx. 0.01g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern