SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82498F3390J001
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
Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung) |
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
CGA6P1X7R1C226M250AC
Capacitance=22μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
General
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422H1333K000
L=33μH
Rated current=0.34A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82498F3390G001
L=0.039μH
Rated current=0.6A
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E0170K060
Maximum continuous voltage=22V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=46V

Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E7151V060 (Automotive)
Maximum continuous voltage=16V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=290V

(Übertrager)
B82789T1281H002