SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
BCL3520FT-1R0M-D
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
| Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
| Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Nennspannung [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
| FIT (Failure In Time) |
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
C5750C0G3A333J280KC
Capacitance=33nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:5.7x5x2.8mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E1C0G2A332J080AE
Capacitance=3.3nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200
PhaseCap® Energy Kondensatoren
B25675C4102J040
Output[50Hz] = 10kvar
Output[60Hz] = 12kvar
Rated Voltage = 440VAC
Kondensatoren für DC-Link
B32716H8306K000
30.0uF, 800 V DC
30.0mm(W) x 45.0mm(H) x 42.0mm(L)
Kondensatoren für AC-Ausgangsfilterung
B32354S2206K010
20µF, 275 V AC
57.5mm(L) x 30mm(W) x 38mm(H)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
BCL3520FT-R15M-D
L=0.15μH
Rated current=13.4A
L x W x T :
3.3 x 3.5 x 2.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
BCL3520FT-R30M-D
L=0.30μH
Rated current=9.6A
L x W x T :
3.3 x 3.5 x 2.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
BCL3520FT-R47M-D
L=0.47μH
Rated current=8.0A
L x W x T :
3.3 x 3.5 x 2.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
FLP5535-101M
L=100μH
Rated current=700mA
L x W x T :
5.5 x 5.4 x 3.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF3020T-1R2N-D
L=1.2μH
Rated current=1.52A
L x W x T :
4.5 x 3.0 x 2.0mm