SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF10060NIT-2R2N-D

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : SPM7054VC-2R2M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.24, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2024
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF-NI-D
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
10.10mm ±0.30mm
Breite (W)
10.00mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
6.00mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
3.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
4.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.70mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.2μH ±30% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
11A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
9A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
8.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
7.1mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
9.23mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2g

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern