SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF12577NIT-220M-D

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : SPM10065VC-220M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.24, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2024
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF-NI-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.80mm ±0.30mm
Breite (W)
12.50mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
7.70mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
4.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
6.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
22μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
5.8A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
4.3A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
4.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
27mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
32.4mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
4g