SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF12577NIT-4R7N-D

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : SPM10065VC-4R7M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.24, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2024
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF-NI-D
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : SPM10065VC-4R7M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.24, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2024
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
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
12.80mm ±0.30mm
Breite (W)
12.50mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
7.70mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
4.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
6.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±30% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
13A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
9.6A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
9A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
8.7mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
11.31mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
4g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern