SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF12577NIT-680M-D

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : SPM10065VC-680M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.24, 2022
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2024
Last Shipment Date : Sep.30, 2025
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF-NI-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.80mm ±0.30mm
Breite (W)
12.50mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
7.70mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
4.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
6.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
68μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
3.6A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
2.65A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.7A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
90mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
108mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
4g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...