SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF5030NIT-221M-D

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF-NI-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.30mm ±0.20mm
Breite (W)
5.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.70mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
460mA (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
380mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
280mA (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
2.53Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
3.036Ω
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.24g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK