SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF6045T-330M

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CLF6045T-330M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.18, 2017
Last Purchase Order Date : Mar.29, 2019
Last Shipment Date : Sep.30, 2019
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.20mm ±0.20mm
Breite (W)
5.90mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
4.50mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
33μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1.07A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.5A (30°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
103mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
123.6mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.6g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...