SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF7045NIT-470M-D

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF-NI-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
7.40mm ±0.20mm
Breite (W)
7.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
4.50mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
47μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1.6A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.26A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.7A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
130mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
156mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.8g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...