SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF7045T-330M-D

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : CLF6045NIT-330M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CLF-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.20mm ±0.20mm
Breite (W)
6.90mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
4.50mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.90mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
33μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1.55A (10% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.4A (30°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
110mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
132mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.8g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern