SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLT32-R11

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
ShieldMagnetic Shield
Molded MetalMolded Metal
Serie / Typ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.50mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.90mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
110nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
29A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
20A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
1.9mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
2.185mΩ
Nennspannung [Max.]
40V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 165°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
6000pcs
Gewicht
0.12g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...