SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CPL2512T1R5M

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : VLS252012CX-1R5M-1 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Dec.11, 2013
Last Purchase Order Date : Dec.26, 2014
Last Shipment Date : Mar.31, 2015
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
CPL
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
2.50mm Nom.
Breite (W)
1.50mm Nom.
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.65mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.5μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.2A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
1A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
120mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
156mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.02g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern