SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

HPL505028F60NM

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
HPL
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.00mm ±0.20mm
Breite (W)
5.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.80mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (D)
1.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
60nH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
45.5A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
34A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
800μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
880μΩ
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.28g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...