SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

HPL758040FR33MRD3P

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : HPL758040FR22MRD3P (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
HPL
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
7.50mm ±0.20mm
Breite (W)
8.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
4.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
5.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (D)
1.15mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
330nH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
25A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
43A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
550μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
610μΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
1g

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern