SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

HPL8012060F1R22MRD3P

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
HPL
Status
ProductionProduction
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
8.00mm ±0.30mm
Breite (W)
12.00mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
6.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.33mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.90mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
5.90mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (D)
1.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220nH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
78A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
45A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
500μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
550μΩ
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
2.6g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern