SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

LTF4022T-4R7N-D

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : BCL322520RT-4R7M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
LTF-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
4.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.35mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±30% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.3A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.8A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
77mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
90mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
0.12g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...