SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ0402P0N2BT000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MHQ0402PSA0N2BT000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.29, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2020
Last Shipment Date : Mar.31, 2021
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.44mm ±0.02mm
Breite (W)
0.24mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.24mm ±0.02mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.15mm to 0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.18mm to 0.20mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
0.2nH ±0.1nH at 500MHz
Nennstrom
320mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
20mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
200mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
10GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
18.7GHz
Q [Min.]
Q [Typ.]
14.4 at 500MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht
0.00011g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen