SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ0402P16NJT000

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : MHQ0402PSA16NJT000 (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.29, 2019
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2020
Last Shipment Date : Mar.31, 2021
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
0.44mm ±0.02mm
Breite (W)
0.24mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.24mm ±0.02mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.15mm to 0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.18mm to 0.20mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
16nH ±5% at 500MHz
Nennstrom
140mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
1.3Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
2.5Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
2GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
3.4GHz
Q [Min.]
10 at 500MHz
Q [Typ.]
13 at 500MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht
0.00011g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...