SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA1N5ST000
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
CGA6M3X7T2E334K200AE
Capacitance=0.33μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x2.5x2mm
Soft termination
AEC-Q200

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG26X7S2A225KRT06
Capacitance=2.2μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:5mm
General

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S1N5ST000
L=1.5nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

Ferrite-Kerne
B64290L0618X087
Toroid Cores
Dimensions=R 25.3x14.8x10.0