SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ0402PSA2N0CT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-PSA
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
0.40mm ±0.02mm
Breite (W)
0.20mm ±0.02mm
Dicke / Höhe
0.20mm ±0.02mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.15mm to 0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.18mm to 0.20mm

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2nH ±0.2nH at 500MHz
Nennstrom
400mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
170mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
400mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
8GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
12.76GHz
Q [Min.]
10 at 500MHz
Q [Typ.]
14 at 500MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
20000pcs
Gewicht
0.00007g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern