SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ0603P10NJT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
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
0.65mm ±0.05mm
Breite (W)
0.35mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.35mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.25mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.30mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10nH ±5% at 500MHz
Nennstrom
240mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
860mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.2Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
3.5GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
5.2GHz
Q [Min.]
16 at 500MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
15000pcs
Gewicht
0.0002g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern