SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P1N5BT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG24X7R1H334KNT00
Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G2A680JNT06
Capacitance=68pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK24X7R1H105KR006
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA0N6CT000
L=0.6nH
Q=16
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA4N0BT000
L=4nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P2N3BT000
L=2.3nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P36NHT000
L=36nH
Q=14
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P4N1CT000
L=4.1nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P4N2BT000
L=4.2nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA10NHTD25
L=10nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm