SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P1N6BTD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C1608C0G2A562J080AE
Capacitance=5.6nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G2A681J080AE
Capacitance=680pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CKG45NC0G2J663J500JH
Capacitance=66nF
Edc=630V
T.C.=C0G
LxWxT:5x3.5x5mm
MEGACAP type
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P15NHTD25
L=15nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P1N0BTD25
L=1nH
SRF=10GHz
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P22NHTD25
L=22nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P2N6BTD25
L=2.6nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P39NHTD25
L=39nH
Q=14
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P3N0BTD25
L=3nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P3N6BTD25
L=3.6nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm