SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA15NHTD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
CeraLink-Kondensatoren
B58043E9563M052
0.056 µF, 900 V
LxWxT=5.7x5x1.6 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58043I5254M052
0.25 µF, 500 V
LxWxT=5.7x5x1.4 mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82496C3569J000
L=0.0056μH
Rated current=0.7A
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P4N7CT000
L=4.7nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA1N5BTD25
L=1.5nH
SRF=11GHz
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA3N7STD25
L=3.7nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA47NHTD25
L=47nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N8BTD25
L=1.8nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N8CT000
L=1.8nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005PR51GT000
L=510nH
Q=13
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm