SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA3N4STD25
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C0402CH1C060D020BC
Capacitance=6pF
Edc=16V
T.C.=CH
LxWxT:0.4x0.2x0.2mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225C0G3A223J250AC
Capacitance=22nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2NP01H682J080AA
Capacitance=6.8nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005075HA3N4BTD25
L=3.4nH
Q=20
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.7mm
Balun
HHM1516
Pass Band=1710 to 1990MHz
Bal. Port Zc=200Ohm
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210P2271K101
Max. Operating Voltage [AC]=275Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A