SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ1005075HA6N2BTD25

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ
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
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.50mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.70mm ±0.05mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
6.2nH ±0.1nH at 100MHz
Nennstrom
500mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
120mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
190mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
4GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
5.7GHz
Q [Min.]
20
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
8000pcs
Gewicht
0.00114g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen