SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MHQ1005P13NJT000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MultilayerMultilayer
Non-Mag CoreNon-Magnetic Core (Dielectric Ceramic)
Super High QSuper High Q
Serie / Typ
MHQ-P
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.05mm
Breite (W)
0.60mm ±0.05mm
Dicke / Höhe
0.50mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.35mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.65mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
13nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
420mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
200mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
260mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
2.5GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
3.5GHz
Q [Min.]
23 at 250MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.001g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...