SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N0CT000
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C1005X7R1H103K050BE
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA3N3BT000
L=3.3nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P0N8BTD25
L=0.8nH
SRF=15GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N0BT000
L=1nH
SRF=15GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N2BT000
L=1.2nH
SRF=13GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N3BT000
L=1.3nH
SRF=12GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P2N2BT000
L=2.2nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S5N6CT000
L=5.6nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1608WR33KT000
L=330nH
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2016S1R0MT0S1
L=1μH
Rated current=1400mA
L x W x T :
2 x 1.6 x 0.85mm