SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N3BT000
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
C1005NP01H220J050BA
Capacitance=22pF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD75-B2GA331KYGKA
Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA2N7BT000
L=2.7nH
Q=14
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N1BT000
L=1.1nH
SRF=14GHz
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P1N7BT000
L=1.7nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P2N0BT000
L=2nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P2N2BT000
L=2.2nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ1005P2N5BT000
L=2.5nH
Q=23
L x W x T :
1 x 0.6 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S12NJT000
L=12nH
Q=6
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603S56NJT000
L=56nH
Q=5
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm